Danfoss logo
Copper seal ring

Accessori per interruttori, Smorzatore

060-104866

Identificazione modello: Smorzatore, Utilizzato per prodotto: KP, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloSmorzatore
Material DescriptionKP - ORIFICIO SMORZAMENTO
Nome prodottoSmorzatore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per commenti al prodottoØ 0.3 mm hole
Utilizzato per prodottoKP

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.011 Kilogram
Peso netto0.049 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.653 Liter
EAN/UPC5702428017565