Accessori per interruttori, Nipplo a saldare
060-005766
Identificazione modello: Nipplo a saldare, Utilizzato per prodotto: KP, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10
060-005766
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Rondella Al. (1x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [mm] | 10 x 0.75 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Nipplo a saldare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| Material Description | KP ATTACCO A SALDARE M10X0.75 |
| Nome prodotto | Nipplo a saldare |
| Note per la connessione | Tube Ø6 x 150 external |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | M |
| Ulteriori informazioni | Ø6x150 external |
| Utilizzato per prodotto | KP |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.032 Kilogram |
| Peso netto | 0.028 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |