Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Pressostato, KPU1B

060-5234

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.9 - 7, Differenziale [bar]: 0.7, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: Dado a cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8912
Campo di regolazione28 inHg - 100 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]7.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Categoria dei contattiCC=12 W servizio pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettriciper filettatura tubo maschio ½''
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoControllo bassa pressione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.70 bar
Differenziale [psi]10.00 psi
Dim. coll. el.7/8"
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]36 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Massima pressione di test [bar] Pe20.0 bar
Massima pressione di test [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP 1 REINS.LP MAN.6 MM ODF
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]250 psig
N. dossier SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPU Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Tipo di prodottoKPU1B
Tipo raccordo pressioneDado a cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.734 Kilogram
Peso netto0.699 Kilogram
Volume1.151 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer