Pressostato, KPU1
060-5236
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenziale [bar]: 0.7 - 4, Funzione contatto: SPST(NO), Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
060-5236
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Approvazione | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di regolazione | 6 inHg - 108 psig |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 108.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | -3.00 psig |
| Categoria dei contatti | CC=12 W servizio pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commenti collegamenti elettrici | for ½ in male pipe thread |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Foro |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Controllo bassa pressione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 60.00 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Dim. coll. el. | 7/8" |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPST(NO) |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 20.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | KPU1 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 250 psig |
| N. dossier SCIP | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Nome file approvazione UL | E31024 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KPU Pressure Switch |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Refrigerante(i) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513AR515B |
| Tipo di prodotto | KPU1 |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.674 Kilogram |
| Peso netto | 0.639 Kilogram |
| Volume | 0.827 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063623 |
| Proposition 65 | Cancer |