Danfoss logo
KPR5 Pressure Switch, WEB060-8093

Pressostato, KPR5

060-117466

Campo di regolazione [bar] Pe: 6 - 18, Differenziale [bar]: 1 - 2.5, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCELVDUA
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]18.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]6.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]261.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]87.00 psig
Categoria dei contattiAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]2.50 bar
Differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Differenziale [psi] [Max]36.00 psi
Differenziale [psi] [Min]14.50 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionKPR 5
Max. Pressione di esercizio [bar]20.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]290 psig
N. dossier SCIPbf6e8074-c84e-475b-bc98-b2224a247160
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPR Pressure Switch with Zink
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060-514266
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo36 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Tipo di prodottoKPR5
Tipo raccordo pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.34 Kilogram
Peso netto0.297 Kilogram
Volume0.57 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428011839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm