Danfoss logo
Pressure switch, KP6W_060-519066, 060-519091, 060-602466

Pressostato, KP6W

060-602466

Campo di regolazione [bar] Pe: 8 - 42, Differenziale [bar]: 4 - 10, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP44, Max. Pressione di esercizio [bar]: 46.5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneRoHS CinaCCCCEDNVEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]42.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]8.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]610.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]116.00 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]10.00 bar
Differenziale [bar] [Min]4.00 bar
Differenziale [psi] [Max]145.00 psi
Differenziale [psi] [Min]58.00 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP44
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe46.5 bar
Massima pressione di test [psig]675.0 psig
Material DescriptionKP6W R.AUTO IP
Max. Pressione di esercizio [bar]46.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]675 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060-519066
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo40 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR744
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Tipo di prodottoKP6W
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.331 Kilogram
Peso netto0.304 Kilogram
Volume0.562 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428145329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm