Danfoss logo
KP7S Pressure Switch , WEB060-8066, Left

Pressostato, KP7S

060-517766

Campo di regolazione [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale [bar]: 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP44, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]32.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]8.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]464.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]116.00 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]4.00 bar
Differenziale [psi]58.00 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale max
Grado di protezione IPIP44
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe35.0 bar
Massima pressione di test [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP 7 S I.P.DEL CODICE 060-1192
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]510 psig
N. dossier SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di scoppio [bar]140.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060-119266
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo40 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Tipo di prodottoKP7S
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.331 Kilogram
Peso netto0.296 Kilogram
Volume0.562 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428027632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm