Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Pressostato, KP1

060-205191

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenziale [bar]: 0.7 - 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: Dado a cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8912
Campo di regolazione6 inHg - 108 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]7.50 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]-0.20 bar
CategoriaIV
Categoria dei contatti120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]4.00 bar
Differenziale [bar] [Min]0.70 bar
Differenziale [psi] [Max]58.00 psi
Differenziale [psi] [Min]10.00 psi
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]36 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Massima pressione di test [bar] Pe20.0 bar
Massima pressione di test [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]245 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Tipo di prodottoKP1
Tipo raccordo pressioneDado a cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.468 Kilogram
Peso netto0.433 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm