Pressostato, KP1
060-200166
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenziale [bar]: 0.7 - 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KP
060-200166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Approvazione | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Cinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di regolazione | 6 inHg - 108 psig |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -13 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Categoria | IV |
| Categoria dei contatti | 120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistivo, monofase |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Connettore cavo orientabile |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Dim. coll. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 20.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | KP 1 -UL- |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
| N. dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nome file approvazione UL | E31024MH27572 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPI |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 36 pz |
| Refrigerante(i) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513AR515B |
| Tipo di prodotto | KP1 |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.368 Kilogram |
| Peso netto | 0.325 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |