Danfoss logo
KP7W Pressure Switch I/48 , WEB060-8074, Left

Pressostato, KP7W

060-120266

Differenziale [bar]: 10, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODF, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardEN 1254-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]10.00 bar
Differenziale [psi]145.00 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione6 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Caratteristica
Valore
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]1.800 MPa
Impostazione di fabbrica [psig]261.0 psig
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe35.0 bar
Massima pressione di test [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7W Pressure Switch I/48
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]510 psig
N. dossier SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di scoppio [bar]140.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo48 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Segnale di allarmeCrescente
Tipo di prodottoKP7W
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODF
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.327 Kilogram
Peso netto0.292 Kilogram
Volume0.93 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428517126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm