Pressostato, KP1E
060-533666
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenziale [bar]: 0.7 - 4, Funzione contatto: SPDT gold, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP44, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
060-533666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | ATEX - Cat. 3 - Zona 2RoHS CinaCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di regolazione | 6 inHg - 108 psig |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 104 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 7.50 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Categoria | IV |
| Categoria dei contatti | Ci max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Equipaggiamento | Fermo per soffietti |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione Nema (~) | 2 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 20.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 138.0 psig |
| Material Description | KP1E Pressure Switch M/36 ATEX |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 246 psig |
| N. dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPI |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 36 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
| Refrigeranti certificati UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R516A |
| testo vendite ATEX | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| Tipo di prodotto | KP1E |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.368 Kilogram |
| Peso netto | 0.358 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |