Danfoss logo
KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

Pressostato, KP7EW

060-530466

Campo di regolazione [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale [bar]: 4 - 10, Funzione contatto: SPDT gold, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODF, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP44, Max. Pressione di esercizio [bar]: 32

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneATEX - Cat. 3 - Zona 2RoHS CinaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Attacco pressione standardEN 1254-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]32.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]8.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]464.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]116.00 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]10.00 bar
Differenziale [bar] [Min]4.00 bar
Differenziale [psi] [Max]145.00 psi
Differenziale [psi] [Min]58.00 psi
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP44
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe35.0 bar
Massima pressione di test [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7EW Pressure Control, II 3G Ex ic IIB
Max. Pressione di esercizio [bar]32.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]464 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R516A
testo vendite ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Tipo di prodottoKP7EW
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODF

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.428 Kilogram
Peso netto0.385 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428036900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm