Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Pressostato compatto, HTB

061G1079

Funzione contatto: SPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 2.4 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneUL
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC125V/AC240VFLA 20 A
Chiave di identificazioneHTB-3UA16
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti collegamenti elettriciTerminale Faston 250 (2x)
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione2.4 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPST
Funzione resetAuto
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modelloHTB-3UA16
Impostazione pressione OFF [bar]14.8 bar
Impostazione pressione ON [bar]16.0 bar
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Massima pressione di test [bar] Pe30.0 bar
Material DescriptionHTB-3UA16 Series Pressure SW
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]362 psig
Nome prodottoPressostato compatto
Opzioni di montaggio2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Tipo di prodottoHTB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.111 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.435 Liter
EAN/UPC5702428257534