Pressostato compatto, HTB
061G1075
Funzione contatto: SPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Max. Pressione di esercizio [bar]: 33
061G1075
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | VDE |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC380VFLA 10 A |
| Chiave di identificazione | HTB-3UA12 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti collegamenti elettrici | Terminale Faston 250 (2x) |
| Conn. elettriche | Connettori a forcella |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 2.4 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPST |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione reset | Auto |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Identificazione modello | HTB-3UA12 |
| Impostazione pressione OFF [bar] | 14.3 bar |
| Impostazione pressione ON [bar] | 16.0 bar |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 40.0 bar |
| Material Description | HTB-3UA12 Series Pressure SW |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 33.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 478 psig |
| Nome prodotto | Pressostato compatto |
| Opzioni di montaggio | 2 x M4 x 0.7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Tipo di prodotto | HTB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.109 Kilogram |
| Peso netto | 0.104 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257572 |