Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Pressostato compatto, HTB

061G1032

Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Chiave di identificazioneHTB-X114
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti collegamenti elettriciMorsetto Faston 250 (3x)
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione2.4 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Caratteristica
Valore
Funzione resetAuto
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modelloHTB-X114
Impostazione pressione OFF [bar]14.8 bar
Impostazione pressione ON [bar]16.0 bar
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Massima pressione di test [bar] Pe25.0 bar
Material DescriptionHTB-X114
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]362 psig
Nome prodottoPressostato compatto
Opzioni di montaggio2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tipo di prodottoHTB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.109 Kilogram
Peso netto0.104 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.45 Liter
EAN/UPC5702428257824