Pressostato compatto, HTB
061G1023
Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Max. Pressione di esercizio [bar]: 33
061G1023
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | UL |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Chiave di identificazione | HTB-3UC04 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti collegamenti elettrici | Morsetto Faston 250 (3x) |
| Conn. elettriche | Connettori a forcella |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 2.4 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Identificazione modello | HTB-3UC04 |
| Impostazione pressione OFF [bar] | 25.0 bar |
| Impostazione pressione ON [bar] | 20.0 bar |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 40.0 bar |
| Material Description | HTB-3UC04 Series Pressure SW |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 33.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 478 psig |
| Nome prodotto | Pressostato compatto |
| Opzioni di montaggio | 2 x M4 x 0.7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Tipo di prodotto | HTB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.107 Kilogram |
| Peso netto | 0.102 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257862 |