Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Pressostato compatto, FTB

061G1055

Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Pressione maschio/femmina: Femmina, Max. Pressione di esercizio [bar]: 33

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
Chiave di identificazioneFTB-X308
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti collegamenti elettriciMorsetto Faston 250 (3x)
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modelloFTB-X308
Impostazione pressione OFF [psig]302.5 psig
Impostazione pressione ON [psig]375.0 psig
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Massima pressione di test [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB-X308_PRESS. SWITCH
Max. Pressione di esercizio [bar]33.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]478 psig
Nome prodottoPressostato compatto
Opzioni di montaggio2 x M4 x 0.7
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tipo di prodottoFTB
Tipo raccordo pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.141 Kilogram
Peso netto0.134 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701