Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Pressostato compatto, FTB

061G1012

Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Pressione maschio/femmina: Maschio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 30

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneCEPEDUL
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC125V/AC240VFLA 20 A
CE markYes
Chiave di identificazioneFTB-3UC37
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti collegamenti elettriciMorsetto Faston 250 (3x)
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione2.4 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modelloFTB-3UC37
Impostazione pressione OFF [bar]30.0 bar
Impostazione pressione ON [bar]25.0 bar
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Massima pressione di test [bar] Pe43.0 bar
Material DescriptionFTB-3UC37
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]435 psig
Nome prodottoPressostato compatto
Opzioni di montaggio2 x M4 x 0.7
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Tipo di prodottoFTB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.119 Kilogram
Peso netto0.113 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.424 Liter
EAN/UPC5702428257923