Pressostato compatto, FTB
061G1009
Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 2.4 mm, Max. Pressione di esercizio [bar]: 33
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: FTB
061G1009
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | UL |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Chiave di identificazione | FTB-3UC11 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti collegamenti elettrici | Morsetto Faston 250 (3x) |
| Conn. elettriche | Connettori a forcella |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 2.4 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Identificazione modello | FTB-3UC11 |
| Impostazione pressione OFF [bar] | 27.0 bar |
| Impostazione pressione ON [bar] | 22.0 bar |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 40.0 bar |
| Material Description | FTB-3UC11_PRESS. SWITCH |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 33.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 478 psig |
| Nome prodotto | Pressostato compatto |
| Opzioni di montaggio | 2 x M4 x 0.7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Tipo di prodotto | FTB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.114 Kilogram |
| Peso netto | 0.108 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257947 |