Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Pressostato compatto, ETB

061G1088

Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Pressione maschio/femmina: Maschio, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneCEPED
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Categoria campo di pressioneBassa pressione
Categoria dei contattiAC125V/AC250VFLA 6 A
CE markYes
Chiave di identificazioneETB-X331
Commenti collegamenti elettriciMorsetto Faston 250 (3x)
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione2.4 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modelloETB-X331
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione OFF [psig]7.1 psig
Impostazione pressione ON [psig]21.3 psig
IspezionabileNo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Massima pressione di test [bar] Pe16.5 bar
Material DescriptionFTB-X308_PRESS. SWITCH
Max. Pressione di esercizio [bar]11.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]159 psig
N. dossier SCIP6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Nome prodottoPressostato compatto
Nome prodotto dossier SCIPT2/TE2
Opzioni di montaggio2 x M4 x 0.7
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tipo di prodottoETB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.134 Kilogram
Peso netto0.118 Kilogram
Volume0.445 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm