Pressostato compatto, ETB
061G1006
Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Pressione maschio/femmina: Femmina, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15
061G1006
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Categoria campo di pressione | Bassa pressione |
| Categoria dei contatti | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Chiave di identificazione | ETB-X310 |
| Commenti collegamenti elettrici | Morsetto Faston 250 (3x) |
| Conn. elettriche | Connettori a forcella |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Identificazione modello | ETB-X310 |
| Impostazione pressione OFF [bar] | 2.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione pressione ON [bar] | 3.0 bar |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 16.5 bar |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 15.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 218 psig |
| N. dossier SCIP | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| Nome prodotto | Pressostato compatto |
| Nome prodotto dossier SCIP | T2/TE2 |
| Opzioni di montaggio | 2 x M4 x 0.7 |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Tipo di prodotto | ETB |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.139 Kilogram |
| Peso netto | 0.132 Kilogram |
| Volume | 0.441 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |