Stat umid. ambiente, AHS
061H6000
Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 45
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Pressostati
061H6000
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Identificazione modello | AHS-C1090 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Material Description | AHS-C1090 |
| Nome prodotto | Stat umid. ambiente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Tipo di prodotto | AHS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.185 Kilogram |
| Peso netto | 0.176 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |