Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Interruttore di livello del liquido, RT281A

017D004666

Temperatura al sensore [°C]: -30 - 20, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Elemento di rilevamento calore, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP66
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Interruttori di livello del liquido

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori genericiAccessori switch
ApprovazioneCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS CinaTYSK
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura [°F] [Max]70 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-58 °F
Categoria dei contattiAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoInterruttore di livello del liquido
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione3/8
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP66
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]20 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-30 °C
IspezionabileSistemi di contatto
lunghezza tubo capillare [in]118 1/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Massima pressione di test [bar] Pe25.0 bar
Massima pressione di test [psig]362.0 psig
Material DescriptionRT 281 A S.C.
Max. Pressione di esercizio [bar]22.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]319 psig
N. dossier SCIPd64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Nome prodottoInterruttore di livello del liquido
Nome prodotto dossier SCIPElectric control valve body(2)
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo8 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]80 °C
Temperatura sensore max. [°F]176.0 °F
Tempo di intervento relè [s]0 s
Tipo di prodottoRT281A
Tipo di sensoreElemento di rilevamento calore
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.12 Kilogram
Peso netto1.842 Kilogram
Volume5.087 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm