Interruttore di livello del liquido, RT280A
017D004066
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 10, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT (NZ) SPDT, Tipo di sensore: Elemento di rilevamento calore, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP66
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Interruttori di livello del liquido
017D004066
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori genericiAccessori switch |
| Approvazione | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS CinaTYSK |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -60 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Interruttore di livello del liquido |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di contatto [°C] [Max] | -5.0 °C |
| Differenziale di contatto [°C] [Min] | -65.0 °C |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT (NZ) SPDT |
| Funzione reset | Auto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | Sistemi di contatto |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118 1/8 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 25.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 362.0 psig |
| Material Description | RT 280 A S.C. |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 22.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 319 psig |
| N. dossier SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| Nome prodotto | Interruttore di livello del liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | Electric control valve body(2) |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 80 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 176.0 °F |
| Tempo di intervento relè [s] | 0 s |
| Tipo di prodotto | RT280A |
| Tipo di sensore | Elemento di rilevamento calore |
| Tipo raccordo pressione | G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.095 Kilogram |
| Peso netto | 1.84 Kilogram |
| Volume | 5.097 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |