Interruttore di livello del liquido, LLS/AKS 38 Retrofit, A saldare di testa
148H3504
Tipo di attacco: A saldare di testa, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
148H3504
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CMIMEACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | DIN 43650 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 11 |
| Dimensioni attacco [in] | 1 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo fluido | 12 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| N. dossier SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Nome prodotto | Interruttore di livello del liquido |
| Nome prodotto dossier SCIP | LLS 4000 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | LLS/AKS 38 Retrofit |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8.939 Kilogram |
| Peso netto | 8.018 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |