Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Interruttore di livello del liquido, AKS 38, A saldare di testa

148H3194

Tipo di attacco: A saldare di testa, Dimensione attacco [mm]: 25, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoLiq. level switch accessories
ApprovazioneCMIMEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaI
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Collegamento elettrico standardDIN 43650
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoInterruttore a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensione attacco [mm]25 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]65 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
IspezionabileLiq. level switch spare parts
Material DescriptionAKS 38 FLOAT SWITCH
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]406 psig
Nome prodottoInterruttore di livello del liquido
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Standard di collegamentoEN 10220
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoAKS 38

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.256 Kilogram
Peso netto8 Kilogram
Volume20.979 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428242226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm