Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Flow switch, FQS

061H4013

Tipo raccordo pressione: R, Dimensioni raccordo pressione: 1", Mezzo: Glicole; Acqua fresca; Glicole, Tipo di attacco: Filettatura, Funzione contatto: SPDT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
AlloggiamentoREGOLARE
ApprovazioneCE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]112 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]5 °C
Campo di temperatura del fluido[°F]212 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1"
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Identificazione modelloFQS-030GQ9
Incr. reg. DN100/4 in [l/min.] [Max]950 l/min
Incr. reg. DN100/4 in [l/min.] [Min]210 l/min
Incr. reg. DN125/5 in [l/min.] [Max]1140 l/min
Incr. reg. DN125/5 in [l/min.] [Min]380 l/min
Incr. reg. DN150/6 in [l/min.] [Max]1800 l/min
Incr. reg. DN150/6 in [l/min.] [Min]570 l/min
Incr. reg. DN25/1 in [l/min.] [Max]50 l/min
Incr. reg. DN25/1 in [l/min.] [Min]21 l/min
Incr. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Max]102 l/min
Incr. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Min]46 l/min
Incr. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Max]145 l/min
Incr. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Min]68 l/min
Incr. reg. DN50/2 in [l/min.] [Max]255 l/min
Incr. reg. DN50/2 in [l/min.] [Min]58 l/min
Incr. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Max]570 l/min
Caratteristica
Valore
Incr. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Min]120 l/min
Incr. reg. DN80/3 in [l/min.] [Max]880 l/min
Incr. reg. DN80/3 in [l/min.] [Min]115 l/min
Intervallo Ø diametro tubi [in] [Max]6 in
Intervallo Ø diametro tubi [in] [Min]1 in
Intervallo Ø diametro tubi [mm] [Max]150 mm
Intervallo Ø diametro tubi [mm] [Min]25 mm
IspezionabileNo
Material DescriptionFQS Flow Switch 030GQ9
Max. Pressione di esercizio [bar]9.8 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]142 psig
Max. velocità del flusso [m/s]2 m/s
MezzoAcqua frescaGlicoleGlicole
Nome prodottoFlow switch
Pressione di scoppio [bar]48.0 bar
Pressione di scoppio [psig]696 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Rid. reg. DN100/4 in [l/min.] [Max]940 l/min
Rid. reg. DN100/4 in [l/min.] [Min]200 l/min
Rid. reg. DN125/5 in [l/min.] [Max]1120 l/min
Rid. reg. DN125/5 in [l/min.] [Min]350 l/min
Rid. reg. DN150/6 in [l/min.] [Max]1700 l/min
Rid. reg. DN150/6 in [l/min.] [Min]530 l/min
Rid. reg. DN25/1 in [l/min.] [Max]45 l/min
Rid. reg. DN25/1 in [l/min.] [Min]18 l/min
Rid. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Max]100 l/min
Rid. reg. DN32/1-1/4 in [l/min.] [Min]43 l/min
Rid. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Max]140 l/min
Rid. reg. DN40/1-1/2 in [l/min.] [Min]63 l/min
Rid. reg. DN50/2 in [l/min.] [Max]250 l/min
Rid. reg. DN50/2 in [l/min.] [Min]50 l/min
Rid. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Max]565 l/min
Rid. reg. DN65/2-1/2 in [l/min.] [Min]105 l/min
Rid. reg. DN80/3 in [l/min.] [Max]850 l/min
Rid. reg. DN80/3 in [l/min.] [Min]100 l/min
Tipo di attaccoFilettatura
Tipo di prodottoFQS
Tipo raccordo pressioneR

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.656 Kilogram
Peso netto0.055 Kilogram
Volume1.935 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428275347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm