Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / man)

Pressostato, KPU15B

060-5249

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.7 - 4, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: SPST(NO+NC), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: Manuale max

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max]32.0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min]8.0 bar
Campo regolazione lato sinistro Pe6 inHg - 108 psig
Categoria dei contattiCC=12 W servizio pilota144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Commenti collegamenti elettricifor ½ in male pipe thread
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheForo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]60.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar] [Max]4.00 bar
Differenziale lato sinistro [bar] [Min]0.70 bar
Differenziale lato sinistro [psi] [Max]60.0 psi
Differenziale lato sinistro [psi] [Min]10.0 psi
Dim. coll. el.7/8"
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPST(NO+NC)
Caratteristica
Valore
Funzione di ripristino, lato destroManuale max
Funzione di ripristino, lato sinistroAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Material DescriptionKPU15B PRESSOSTATO
MWP lato destro [bar] Pe35.0 bar
MWP lato destro [psig] Pe510.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe17.0 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe250 psig
N. dossier SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPU Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo14 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max]465.0 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min]100.0 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Max]108.00 psig
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Min]-3.00 psig
Tipo di prodottoKPU15B
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.885 Kilogram
Peso netto0.84 Kilogram
Volume1.047 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428063869
Proposition 65Cancer