Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressure switch, KP47WB

060K4723

Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoSwitches accessories
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max]32.0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min]8.0 bar
Campo regolazione lato sinistro Pe6 inHg - 108 psig
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Compatibilità con i lubrificantiOilfree applications
Conn. elettricheRubber cable gland
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDual Pressure Control
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar] [Max]4.00 bar
Differenziale lato sinistro [bar] [Min]0.70 bar
Differenziale lato sinistro [psi] [Max]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [psi] [Min]10.0 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneBellows
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Formato imballoIndustrial pack
Funzione contattoSPDT+SPST(NO)
Funzione di ripristino, lato destroMax convertible
Funzione di ripristino, lato sinistroAuto
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP44
Grado di protezione Nema (~)2
Gruppo prodottiSwitches and thermostats
IspezionabileNo
Material DescriptionKP47WB Pressure Switch I/32
MWP lato destro [bar] Pe32.0 bar
MWP lato destro [psig] Pe464.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe21.5 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe312 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressure switch
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar]35 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar]24 bar
Pressione maschio/femminaMale
Prodotto identico060-470366
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo32 pc
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Tipo di prodottoKP47WB
Tipo raccordo pressioneFlare

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo480 Gram
Peso netto477 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255012740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm