Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Pressostato, KP15

060-206066

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: -0.9 - 7, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 8 - 32, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.7, Differenziale lato destro [bar]: 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione di ripristino, lato sinistro: Manuale min
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
Application noteNot applicable for liquid line
ApprovazioneBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Cinac UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8912
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max]32.0 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min]8.0 bar
Campo regolazione lato sinistro Pe27 inHg - 101 psig
Categoria dei contatti120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistivo, monofaseExtra: 50 VA, 240 V CA servizio pilota
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale lato destro [bar]4.0 bar
Differenziale lato destro [psi]58.0 psi
Differenziale lato sinistro [bar]0.70 bar
Differenziale lato sinistro [psi]10.0 psi
Dim. coll. el.NPSM 1/2 - 14
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione di ripristino, lato destroManuale max
Funzione di ripristino, lato sinistroManuale min
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
lunghezza tubo capillare [in]36 in
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionKP15 Pressure Control
MWP lato destro [bar] Pe32.0 bar
MWP lato destro [psig] Pe465.0 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe17.0 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe245 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar]35 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar]20 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo16 pz
Refrigerante(i)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR134aR513AR515B
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max]464.0 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min]116.0 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max]7.00 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Tipo di prodottoKP15
Tipo raccordo pressioneDado a cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.672 Kilogram
Peso netto0.6 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm