Danfoss logo
MP54_060B200391

Switch pressione differenziale, MP54

060B200391

Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori generici
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max]12 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max]175 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardANSI/ASME B1.20.1
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDifferenziale Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di contatto [bar]0.20 bar
Differenziale fisso [bar]0.65 bar
Differenziale fisso [psi]9 psi
Dim. coll. el.NPSM 1/2 - 14
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
EquipaggiamentoRelè termico a tempo
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]245 psig
Nome file approvazioneE31024
Nome prodottoSwitch pressione differenziale
Note su temp. amb.Bellows max 100 °C/212 °F
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 250VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 2A
Quantità per formato imballo21 pz
Refrigerante(i)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR11R113R12R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507CR513AR515BR516A
RegolazioneCut out al diminuire della pressione
Tempo di intervento relè [s]120 s
Tipo di prodottoMP54
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.8 Kilogram
Peso netto0.693 Kilogram
Volume1.972 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer