Switch pressione differenziale, MP55
060B101666
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.3 - 4.5, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MP54 / MP55 / MP55A
Sostituzione consigliata: 060B101691
060B101666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Approvazione | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS CinaTYSKUKCA |
| Attacco pressione standard | DIN 8906 |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 12 bar |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 175 psig |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] | 0.45 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] | 65.0 psi |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di contatto [bar] | 0.20 bar |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 9.0 psig |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 22.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP 55 SENZA TIMER-IP DEL 060B0 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
| N. dossier SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Nome prodotto | Switch pressione differenziale |
| Note su temp. amb. | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 060B029966 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 250VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 2A |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Regolazione | Cut out al diminuire della pressione |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Tempo di intervento relè [s] | 0 s |
| Tipo di prodotto | MP55 |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.668 Kilogram |
| Peso netto | 0.601 Kilogram |
| Volume | 1.337 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |