Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Switch pressione differenziale, MP55

060B101366

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.3 - 4.5, Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MP54 / MP55 / MP55A

Sostituzione consigliata: 060B101391

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori generici
ApprovazioneCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS CinaTYSKUKCA
Attacco pressione standardDIN 8906
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max]12 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max]175 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max]4.50 bar
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min]0.30 bar
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max]0.45 MPa
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min]0.03 MPa
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max]65.0 psi
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min]4.3 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDifferenziale Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di contatto [bar]0.20 bar
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EquipaggiamentoRelè termico a tempo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [psig]9.0 psig
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP 55 -120 SEC.-I.P.DEL CODICE
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]245 psig
N. dossier SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Nome prodottoSwitch pressione differenziale
Note su temp. amb.Bellows max 100 °C/212 °F
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 250VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 2A
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RegolazioneCut out al diminuire della pressione
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Tempo di intervento relè [s]120 s
Tipo di prodottoMP55
Tipo raccordo pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.71 Kilogram
Peso netto0.63 Kilogram
Volume1.16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428365826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm