Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

Switch pressione differenziale, MP55A

060B018266

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.3 - 4.5, Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP20, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MP54 / MP55 / MP55A

Sostituzione consigliata: 060B018291

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori generici
ApprovazioneCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS CinaTYSKUKCA
Attacco pressione standardISO 8434-1
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max]12 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max]175 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max]4.50 bar
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min]0.30 bar
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max]0.45 MPa
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min]0.03 MPa
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max]65.0 psi
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min]4.3 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDifferenziale Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di contatto [bar]0.20 bar
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione12 x 1.5
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EquipaggiamentoRelè termico a tempo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [psig]9.0 psig
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP 55 A -45 SEC.ATT.ERMETO
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]245 psig
N. dossier SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Nome prodottoSwitch pressione differenziale
Nota raccordo pressioneAnello di serraggio tubo 6 mm
Note su temp. amb.Bellows max 100 °C/212 °F
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 250VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 2A
Quantità per formato imballo21 pz
Refrigerante(i)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Refrigeranti certificati ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
RegolazioneCut out al diminuire della pressione
Tempo di intervento relè [s]45 s
Tipo di prodottoMP55A
Tipo raccordo pressioneM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.775 Kilogram
Peso netto0.692 Kilogram
Volume2.144 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm