Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressostato, CKB

061Z5005

Funzione reset: Manuale, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 143

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]150 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneCKB-2UCBM5005
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Commenti collegamenti elettriciDIN plug not included
Conn. elettricheForcella DIN
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB Pressure Switch
Max. Pressione di esercizio [bar]143.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2074 psig
Nome prodottoPressostato
Nota raccordo pressioneDeflatore
Pressione attiv. più elevata [bar]115.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]1668 psi
Pressione maschio/femminaFemmina
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo25 pz
Refrigerante(i)R744
Tipo di prodottoCKB
Tipo raccordo pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.542 Liter
EAN/UPC5702424693312