Danfoss logo
Pressostato, CKB-product-details

Pressostato, CKB

061Z4028

Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 143

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE 0035
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]150 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
Chiave di identificazioneCKB-2UCBA4028
Commenti collegamenti elettriciDIN plug not included
Conn. elettricheForcella DIN
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4028
Max. Pressione di esercizio [bar]143.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2074 psig
Nome prodottoPressostato
Nota raccordo pressioneDeflatore
Pressione attiv. più bassa [bar]62.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]899 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]72.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]1044 psi
Pressione maschio/femminaFemmina
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo25 pz
Refrigerante(i)R744
Tipo di prodottoCKB
Tipo raccordo pressioneA cartella

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.214 Kilogram
Volume7.762 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255282921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm