Pressure switch, CKB
061Z4020
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4020
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 150 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria campo di pressione | High pressure |
| Categoria dei contatti | AC=6 A, 250 V |
| Chiave di identificazione | CKB-2UCBA4020 |
| Commenti collegamenti elettrici | DIN plug not included |
| Conn. elettriche | DIN Spade |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 in |
| Formato imballo | Industrial pack |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4020 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 143.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2074 psig |
| Nome prodotto | Pressure switch |
| Nota raccordo pressione | Deflator |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 98.00 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 1421 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 108.00 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 1566 psi |
| Pressione maschio/femmina | Female |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 25 pc |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Tipo di prodotto | CKB |
| Tipo raccordo pressione | Flare |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.242 Kilogram |
| Peso netto | 0.214 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 7.762 Liter |
| EAN/UPC | 5715255005780 |