Pressostato a cartuccia, LCB, 1.5 bar, 0.5 bar
061F7087
Pressione attiv. più elevata [bar]: 1.5, Pressione attiv. più bassa [bar]: 0.5, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NO), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
061F7087
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento | TERMOFUSIBILE NORMALE |
| Approvazione | CEUKCA |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -55 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 275 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -70 °F |
| Categoria campo di pressione | Bassa pressione |
| Categoria dei contatti | AC=4 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | LCB-JA141 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore del cavo | Blu |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco pressione [mm] | 6.35 mm |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPST(NO) |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Lunghezza cavo [in] | 45.28 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.150 m |
| Material Description | LCB Cartridge switch JA141 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 508 psig |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nome prodotto dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Nota raccordo pressione | Tubo in rame (punta=3 mm) |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 0.50 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 7 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 1.50 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 22 psi |
| Pressione di scoppio [bar] | 200.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Refrigerante(i) | R125a can't be usedR134aR22R404AR407CR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Tipo di cavo | AWG18 |
| Tipo di prodotto | LCB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.09 Kilogram |
| Peso netto | 0.09 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.449 Liter |
| EAN/UPC | 5702428266864 |