Pressostato a cartuccia, ACB, 43.8 bar, 33 bar
061F9142
Pressione attiv. più elevata [bar]: 43.8, Pressione attiv. più bassa [bar]: 33, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
061F9142
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Alloggiamento | TIPO EPOSSIDICO |
| Approvazione | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -55 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 275 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -70 °F |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC=4 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | ACB-2UC152W |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore del cavo | NERO+BLU+ROSSO |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco pressione [mm] | 6.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 59.06 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.500 m |
| Material Description | ACB-2UC51W PRESSOSTATO |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nota raccordo pressione | Tubo in rame (punta=7 mm) |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 33.00 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 479 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 43.80 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 635 psi |
| Pressione di scoppio [bar] | 200.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Refrigerante(i) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513A |
| Tipo di cavo | AWG18 |
| Tipo di prodotto | ACB |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODM |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.115 Kilogram |
| Peso netto | 0.109 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |