Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Pressostato a cartuccia, ACB, 11 bar, 7 bar

061F8776

Pressione attiv. più elevata [bar]: 11, Pressione attiv. più bassa [bar]: 7, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NO), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoTERMOFUSIBILE NORMALE
ApprovazioneC UL US UL60730CE 0035TÜV
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UA708W
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore del cavoNero
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.35 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Funzione contattoSPST(NO)
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Lunghezza cavo [in]3.94 in
Lunghezza del cavo [m]0.100 m
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA708W I/100
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=3 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]7.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]102 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]11.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]160 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti certificati ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di cavoAWG18
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.045 Kilogram
Peso netto0.043 Kilogram
Volume0.122 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428260732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm