Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Pressostato a cartuccia, ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Pressione attiv. più elevata [bar]: 31, Pressione attiv. più bassa [bar]: 24, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Connettori a forcella, Grado di protezione IP: IP40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoREGOLARE
ApprovazioneC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UB206
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco pressione [mm]6.35 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPST(NC)
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nota raccordo pressioneTubo in rame (punta=3 mm)
Pressione attiv. più bassa [bar]24.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]348 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]31.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]450 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Refrigeranti certificati ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA brasare, ODM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.039 Kilogram
Peso netto0.037 Kilogram
Volume0.403 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm