Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Pressostato a cartuccia, ACB, 23 bar, 19 bar

061F8703

Pressione attiv. più elevata [bar]: 23, Pressione attiv. più bassa [bar]: 19, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Connettori a forcella, Grado di protezione IP: IP40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
AlloggiamentoREGOLARE
ApprovazioneC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜVUKCA
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-20 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-55 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]275 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-70 °F
Categoria campo di pressioneAlta pressione
Categoria dei contattiAC=6 A, 250 V
CE markYes
Chiave di identificazioneACB-2UB203
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Conn. elettricheConnettori a forcella
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione1/4 poll.
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPST(NC)
Caratteristica
Valore
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP40
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB203 I/50
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
N. dossier SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Nome prodottoPressostato a cartuccia
Nome prodotto dossier SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Nota raccordo pressioneDeflatore
Pressione attiv. più bassa [bar]19.00 bar
Pressione attiv. più bassa [psi]276 psi
Pressione attiv. più elevata [bar]23.00 bar
Pressione attiv. più elevata [psi]334 psi
Pressione di scoppio [bar]200.0 bar
Pressione di scoppio [psig]2900 psig
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Refrigerante(i)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti certificati ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Tipo di prodottoACB
Tipo raccordo pressioneA cartella
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.024 Kilogram
Peso netto0.023 Kilogram
Volume0.067 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428261050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm