Pressostato a cartuccia, ACB, 32 bar, 25 bar
061F8520
Pressione attiv. più elevata [bar]: 32, Pressione attiv. più bassa [bar]: 25, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
061F8520
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Alloggiamento | TERMOFUSIBILE NORMALE |
| Approvazione | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -20 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -55 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 275 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -70 °F |
| Categoria campo di pressione | Alta pressione |
| Categoria dei contatti | AC=6 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | ACB-2UB482W |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Colore del cavo | Nero |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPST(NC) |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza cavo [in] | 11.81 in |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.300 m |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB482W I/100 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| N. dossier SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Nome prodotto | Pressostato a cartuccia |
| Nome prodotto dossier SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Nota raccordo pressione | Deflatore |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pressione attiv. più bassa [bar] | 25.00 bar |
| Pressione attiv. più bassa [psi] | 363 psi |
| Pressione attiv. più elevata [bar] | 32.00 bar |
| Pressione attiv. più elevata [psi] | 464 psi |
| Pressione di scoppio [bar] | 200.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 2900 psig |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R134aR513A |
| Tipo di cavo | AWG18 |
| Tipo di prodotto | ACB |
| Tipo raccordo pressione | A cartella |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.047 Kilogram |
| Peso netto | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.129 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428261869 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |