Presa spia di livello, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M
014L1601
Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Indicatore umidità: Indicatore N, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M20 x 1.5
014L1601
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Sight glass accessories |
| Applicazione sella SGS | M20 x 1.5 |
| Approvazione | C UL US LISTEDEAC |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | M20 x 1.5 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Giallo: con. umidità min. a 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Giallo: con. umidità min. a 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Indicatore N |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | SGP 20 RN Sight Glass M/19x4 |
| Materiale attacco | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| N. dossier SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Nome file approvazione | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Presa spia di livello |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP with indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 19 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigeranti certificati UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco | M |
| Tipo di prodotto | SGP 20 RN |
| UL mark | Yes |
| Verde: con. umidità max. a 25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: con. umidità max. a 43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.068 Kilogram |
| Peso netto | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |