Presa spia di livello, SGP 3/4 RX, 3/4", NPT
014L0005
Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 3/4"
014L0005
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | C UL US LISTED |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 175 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 3/4" |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Galleggiante [pz.] | 1 pz |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Nessun indicatore |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| N. dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nome file approvazione | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Presa spia di livello |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 19 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | SGP 3/4 RX |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.102 Kilogram |
| Peso netto | 0.092 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |