Presa spia di livello, SGP 3/4 RX, 3/4", NPT
014L0003
Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 3/4"
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP
014L0003
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | No |
| Approvazione | C UL US LISTED |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 250 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 3/4" |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Galleggiante [pz.] | 1 pz |
| Gruppo prodotti | Spie visive |
| Indicatore umidità | Nessun indicatore |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 121 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SGP 3/4 RX Sight Glass M/24 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 754 psig |
| N. dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nome file approvazione | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome file approvazione UL | RIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4 |
| Nome prodotto | Presa spia di livello |
| Nome prodotto dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Standard di collegamento | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tipo di attacco | NPT |
| Tipo di prodotto | SGP 3/4 RX |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.101 Kilogram |
| Peso netto | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.081 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428526791 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |