Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RX_014L0002

Presa spia di livello, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT

014L0002

Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: NPT, Dimensioni attacco: 1/2"

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneC UL US LISTED
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco1/2"
Dimensioni attacco [in]1/2 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Galleggiante [pz.]3 pz
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàNessun indicatore
IspezionabileNo
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass M/19x4
Materiale attaccoOttone
Caratteristica
Valore
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]52.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]754 psig
N. dossier SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nome file approvazioneRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome file approvazione ULRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome prodottoPresa spia di livello
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP without indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo19 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Refrigeranti certificati ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R134aR513AR515B
Standard di collegamentoANSI/ASME B1.20.1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoSGP 1/2 RX
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.078 Kilogram
Peso netto0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428818933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm