Danfoss logo
SGRH_014-1603

Presa spia di livello, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Max. Pressione di esercizio [bar]: 46, Indicatore umidità: Indicatore N, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M20 x 1.5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoSight glass accessories
Applicazione sella SGSM20 x 1.5
ApprovazioneC UL US LISTED
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM20 x 1.5
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Giallo: con. umidità min. a 25 °CR410A: 266 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °CR410A: 540 ppm
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàIndicatore N
IspezionabileNo
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Materiale attaccoOttone
Caratteristica
Valore
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]46.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]667 psig
N. dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nome file approvazioneRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome file approvazione ULRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome prodottoPresa spia di livello
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP with indicator
Prodotto identico014-1602
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo19 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti certificati ULR410A
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo di attaccoM
Tipo di prodottoSGRH
UL markYes
Verde: con. umidità max. a 25 °CR410A: 66 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °CR410A: 135 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.062 Kilogram
Peso netto0.024 Kilogram
Volume0.081 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm