Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1179

Presa spia di livello, SGR, 1/2, G

014-1179

Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Nessun indicatore, Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco: 1/2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoNo
ApprovazioneC UL US LISTED
Attacco interno/esternoEsterna
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olio
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco1/2
Dimensioni attacco [in]1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Galleggiante [pz.]3 pz
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàNessun indicatore
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nome file approvazione ULRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome prodottoPresa spia di livello
Nome prodotto dossier SCIPSG & SGP with indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo170 pz
Refrigerante(i)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti senza olioR134aR513A
Standard di collegamentoISO 228-1
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoSGR
UL markYes
Ulteriori informazioniPer O-ring

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.08 Kilogram
Peso netto0.079 Kilogram
Volume0.066 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428979399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm