Danfoss logo
Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Presa spia di livello, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Indicatore umidità: Indicatore I, Tipo di attacco: M, Dimensioni attacco: M24 x 1
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: SG / SGP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoSight glass accessories
Applicazione sella SGSM24 x 1
ApprovazioneC UL US LISTED
Campo di temperatura [°F] [Max]175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
China RoHS complianceYes with exemptions
Componenti incluseGuarnizione
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoM24 x 1
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Giallo: con. umidità min. a 25 °CR22: 300 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °CR22: 500 ppm
Gruppo prodottiSpie visive
Indicatore umiditàIndicatore I
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/10x6
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]35.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIP323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Nome file approvazioneRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome file approvazione ULRIF. INDICATORE DI LIVELLO 76H4
Nome prodottoPresa spia di livello
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R22
Refrigeranti certificati ULR22
Tipo di attaccoM
Tipo di prodottoSGRI
UL markYes
Verde: con. umidità max. a 25 °CR22: 150 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °CR22: 250 ppm

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.082 Kilogram
Peso netto0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm